เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Blade Adjustable Louver ELM811D
Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Blade Adjustable Louver ELM811D
    Ruskin

    Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Blade Adjustable Louver ELM811D

    The ELM811D Adjustable louver has a 4" deep frame and a 45 degree blade angle. It features:
    • 37% free area.
    • Low water penetration and low pressure drop.
    • Ideal suitability for air intake and exhaust applications that require tight shutoff.
    • All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rd-39
    • Product familyExterior Louvers and Grilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Adjustable Louvers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง