เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin Aluminum Adjustable Louver ELM90
Ruskin Aluminum Adjustable Louver ELM90
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Adjustable Louver ELM90

    The ELM90 Adjustable Louver - J-Style 70° angle is 6" deep and has a 70 degree blade angle. It features:

    • 58% free area.
    • Low torque operation and architecturally pleasing appearance with low leakage performance.
    • Concealed blade linkage is protected from weather exposure and reduces required installation depth.
    • Blade and jamb seal options provide tight blade-to-blade and blade-to-frame closure.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rd-41
    • Product familyExterior Louvers and Grilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Adjustable Louvers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง