เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin Aluminum Thinline Stationary Louver ET125/ET125-30
Ruskin Aluminum Thinline Stationary Louver ET125/ET125-30
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Thinline Stationary Louver ET125/ET125-30

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(9 รีวิว)
    The ET125 and ET125-30 Thin Line Satationary Louvers are 1 ¼” deep thinline stationary louvers that are primarily used for decorative louver and PTAC applications where water penetration is not a concern. They feature:

    • Thin depth for limited space applications.
    • High free area.
    • Available with a variety of frame styles.
    • Corrosion resistant, all aluminum construction.
    • Outstanding durability and low maintenance.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rd-51
    • Product familyFixed Exterior Louvers and Grilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stationary Louvers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด