เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin Steel Stationary Sightproof Louver L24
Ruskin Steel Stationary Sightproof Louver L24
    Ruskin

    Ruskin Steel Stationary Sightproof Louver L24

    The L24 Formed Steel Stationary Sightproof Louver is a 4" deep stationary louver. It features:

    • 42% free area.
    • Sightproof and vandal resistant blades.
    • Economical galvanized steel construction.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rd-60
    • Product familyFixed Exterior Louvers and Grilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sightproof Louvers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด