เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin Steel Thin Line Stationary Louver L330
Ruskin Steel Thin Line Stationary Louver L330
    Ruskin

    Ruskin Steel Thin Line Stationary Louver L330

    The L330 Thin Line Stationary louver is 4" deep and has a 30 degree blade angle. It features:

    • 53% free area.
    • Low pressure drop.
    • Economical galvanized steel construction.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rd-62
    • Product familyFixed Exterior Louvers and Grilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stationary Louvers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด