เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin Aluminum Stationary Brick Vent Louver BV100
Ruskin Aluminum Stationary Brick Vent Louver BV100
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Brick Vent Louver BV100

    The BV100 Brick Vent has a 4" deep standard frame and a 1-1/2" deep flange frame. It features:
    • Minimum 39% free area for desired venting.
    • Continuous weepage at bottom and a high, rear water stop give optimum water pentration protection.
    • Extruded aluminum construction for long life and corrosion resistance.
    • Continuous blades without mullions for attractive appearance.
    สเปคสินค้า
    • 6063T5 extruded aluminum, .100" nominal wall thickness. Standard frame depth is 4" (102). 1/8" (3) mortar ribs on top and bottom of frame add 1/4" (6) to nominal height. Optional 15/16" (33) deep flange frame height and width does not include 1" (25) face flange. 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rd-7
    • Product familyCavity Vents
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stationary Louvers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ตัวยึด
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 05 23.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMasonry Cavity Drainage, Weepholes, and Vents
    • OmniClass Number23-13 21 27 15 13
    • OmniClass TitleCavity Vents

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (19)