เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin Formed Steel Adjustable Louver L745
Ruskin Formed Steel Adjustable Louver L745
    Ruskin

    Ruskin Formed Steel Adjustable Louver L745

    The L745 Adjustable Louver is 4" deep and has a 45 degree blade angle. It features:
    • 38% free area.
    • Tight shut off for excellent weather protection.
    • Rugged galvanized steel construction for long operating life.
    • Stainless steel bearing and concealed linkage to reduce operating torque requirements.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rd-70
    • Product familyExterior Louvers and Grilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Adjustable Louvers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา