เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin Roll Formed Steel Drainable Combination Louver LC6375D
Ruskin Roll Formed Steel Drainable Combination Louver LC6375D
    Ruskin

    Ruskin Roll Formed Steel Drainable Combination Louver LC6375D

    The LC6375D Combination Louver has front stationary blades and adjustable rear blades in a 6" frame. It has a 37-1/2 degree blade angle and features:
    • Tight shut off in air intake and exhaust applications.
    • Drain gutter in each front stationary blade and downspouts in jambs and mullions for minimum water cascade.
    • Architecturally styled hidden mullions allowing continuous line appearance up to 120".
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rd-73
    • Product familyExterior Louvers and Grilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Combination Louvers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด