เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM375D
Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM375D
    Ruskin

    Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM375D

    The LM375D adjustable louver is 4" deep and has a 37.5 degree blade angle when open.  It features:

    • 44% free area (4' x 4' size)
    • Blades may be closed for weather protection
    • Rugged galvanized steel construction for long operating life
    • Stainless steel bearings and concealed linkage for smooth operation
    สเปคสินค้า
    • The LM375D adjustable louver is 4" deep and has a 37.5 degree blade angle when open.  It features:

      • 44% free area (4' x 4' size)
      • Blades may be closed for weather protection
      • Rugged galvanized steel construction for long operating life
      • Stainless steel bearings and concealed linkage for smooth operation
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rd-74
    • Product familyExterior Louvers and Grilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Adjustable Louvers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด