เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin Extruded Aluminum Thin Line Stationary Louver ELF15J
Ruskin Extruded Aluminum Thin Line Stationary Louver ELF15J
    Ruskin

    Ruskin Extruded Aluminum Thin Line Stationary Louver ELF15J

    The ELF15J Thin Line Stationary Louver is 1-1/2" deep and has a 45 degree blade angle. It features:
    • 50% free area.
    • Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rd-87
    • Product familyFixed Exterior Louvers and Grilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stationary Louvers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด