เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF837
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF837
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF837

    The ELF837 Stationary Louver is 4" deep and has a 37 1/2 degree blade angle. It features:
    52% free area.
    Architecturally styled hidden mullions allowing continuous line appearance.
    Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    Low pressure drop and low water penetration.

    สเปคสินค้า
    • The ELF837 Stationary Louver is 4" deep and has a 37 1/2 degree blade angle. It features:

      52% free area.
      Architecturally styled hidden mullions allowing continuous line appearance.
      Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
      Low pressure drop and low water penetration.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rd-95
    • Product familyFixed Exterior Louvers and Grilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stationary Louvers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา