เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin Aluminum Stationary Rain-Resistant Louver EME4625
Ruskin Aluminum Stationary Rain-Resistant Louver EME4625
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Rain-Resistant Louver EME4625

    The EME4625 Aluminum Wind-Driven Rain Resistant Stationary Louver has a 4" deep frame and vertical blades. It features:

    • 41% free area.
    • Closely spaced vertical blades that prevent the penetration of wind-driven rain, reducing damage and additional operating expenses.
    • Less expensive than 6" wind driven rain models.
    • Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rd-96
    • Product familyFixed Exterior Louvers and Grilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wind-Driven Louvers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด