เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin Aluminum Wind-Driven Stationary Louver EME520DD
Ruskin Aluminum Wind-Driven Stationary Louver EME520DD
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Wind-Driven Stationary Louver EME520DD

    The EME520DD Aluminum Stationary Wind-Driven Louver has a 5" deep frame and a 20 degree blade angle. It features:

    • 44% free area.
    • Closely spaced horizontal blades that prevent the pentration of wind-driven rain.
    • Excellent pressure drop performance.
    • Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rd-97
    • Product familyFixed Exterior Louvers and Grilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wind-Driven Louvers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา