เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aluminum Drainable Stationary Louvers ELF6350DMP
Ruskin

Aluminum Drainable Stationary Louvers ELF6350DMP

3.6 จาก 5 ดาว3.6(5 รีวิว)

The ELF6350DMP Stationary Louver is 6" deep and has a 35 degree blade angle.

It features:

  • Beginning point of water penetration above 1,250 fpm (AMCA standard water penetration test)
  • 58% free area
  • High performance frame system with drainable head collects and removes water to minimize water penetration
  • Drain gutter in each blade minimizes water cascade between blades
  • Architecturally styled, hidden mullions allowing continuous line appearance up to 120"
  • Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion

Keywords: Louvers

สเปคสินค้า
  • The ELF6350DMP Stationary Louver is 6" deep and has a 35 degree blade angle.

    It features:

    62% Free Area
    6" Deep Extruded Construction
    Beginning point of water penetration above 1,250 fpm free area velocity.
    High performance frame system with drainable head collects and removes water to minimize water penetration performance.
    Drain gutter in each blade minimizes water cascade between blades.
    Continuous blades up to 120"
    All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion

    Keywords: Louvers

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ruskin-002
  • Product familyFixed Exterior Louvers and Grilles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stationary Louvers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง