เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wind-Driven Rain Resistant Stationary Louver EME737
Ruskin

Wind-Driven Rain Resistant Stationary Louver EME737

The EME737 Stationary Wind Driven Rain Louver has a 7" deep single frame and horizontal sightproof blades. It features:
  • AMCA Certified over 99% effective ratio wind driven rain performance at 29 mph. Ratings also for 50 mph.
  • AMCA Certified Air and Water Performance.
  • Single frame construction
  • Full depth miter corners
  • Continuous sight proof blade lengths up to 120" wide.
สเปคสินค้า
  • The EME737 Stationary Wind Driven Rain Louver has a 7" deep single frame and horizontal sightproof blades.  It features:

    AMCA Certified over 99% effective ratio wind driven rain performance at 29 mph.  Ratings also for 50 mph.
    AMCA Certified Air and Water Performance.
    Single frame construction
    Full depth miter corners
    Continuous sight proof blade lengths up to 120" wide.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ruskin-006
  • Product familyFixed Exterior Louvers and Grilles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wind-Driven Louvers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด