เผยแพร่สินค้าของคุณ
Automatic Intake Dual Combination Aluminum Louver ELBD375I
Ruskin

Automatic Intake Dual Combination Aluminum Louver ELBD375I

The ELBD375I Automatic Intake Dual Combination aluminum louver combines a drainable blade louver and an intake backdraft damper in a nominal 9" frame depth. Louver blades are .081" thick extruded aluminum at approximately 4" c-c spacing. Backdraft blades are .025" thick formed aluminum with concealed blade linkage, synthetic bearings and non-metallic blade seals. It features:
  • Approximately 40% Free Area.

  • All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.

  • Operable blades that begin to open at approximately .03" w.g. pressure and are fully open at approximately .10" w.g. pressure.

  • Maximum recommended intake free area velocity through louver: 550 fpm (168 m/min).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ruskin-008
  • Product familyFixed Exterior Louvers and Grilles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Combination Louvers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา