เผยแพร่สินค้าของคุณ
OVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER 30-32M
RYOBI

OVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER 30-32M

Item No. SKU1006 Center Pivoted, applicable to sigle and double action Applicable Door : Aluminum, Steel, Stainless Steel, Wood 1st Speed Adjustment, 2nd Speed Adjsutment Adjusting door closed position by screw Adjsuting door parallel position by screw
สเปคสินค้า
  • Peso Máximo: 110kg

    Ancho Máximo (Interior): 1,050mm
    Ancho Máximo (Exterior): 900mm
    Ángulo Apertura Máximo: 90°
    Ángulo De Retención: 90°
    Durabilidad: : 1,000,000 ciclos
    Tensión De Primavera: Medio
    Ajuste De Posición De Cierre: Sí
    Ajuste de espacio libre:Sí

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.30-32M
  • Product familyDOOR CLOSER
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์OVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)94
  • กว้าง (มิลลิเมตร)329
  • ความลึก (มิลลิเมตร)38
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • ผลิตโดยไต้หวัน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.87
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์