เผยแพร่สินค้าของคุณ
FLOOR HINGE S-205K
RYOBI

FLOOR HINGE S-205K

Item No. S-205K
Size 5
Center Hung Double Action
Applicable Door : Aluminum, Steel, Stainless Steel, Wood
1st Speed Adjustment, 2nd Speed Adjsutment
Adjustable Door Clearance Position by Body Position : Vertical 7mm
Adjustable Door Clsoing Position by Body Position : Lateral 10mm

สเปคสินค้า
  • Maximum Door Weight : 300kg Maximum Door Width : 1200mm Maximum Door Height : 2500mm Maximum Opening Angle : 108° Hold-open Angle: 90° Mechanical Backcheck : No Delayed Action : No Height Position Adjustment : No Closing Position adjustment by Body Position : Yes
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S-205K
  • Product familyDOOR CLOSER
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์FLOOR HINGE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)47
  • กว้าง (มิลลิเมตร)298
  • ความลึก (มิลลิเมตร)167
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • ผลิตโดยไต้หวัน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.68
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์