เผยแพร่สินค้าของคุณ
ToLEDo
RZB

ToLEDo

4.4 จาก 5 ดาว4.4(15 รีวิว)
Series: Toledo Round recessed downlight. Housing: plastic (polycarbonate), UV-resistant. Bezel ring: die-cast aluminium, powder-coated Diffusor plastic (polycarbonate UV-resistant) opal, impact resistant. Multicolour function: colour temperature variable via rear switching element. Choice of 3000 K or 4000 K.Factory-set to 4000 K. Installation without tools thanks to spring fastening system. Control gear in separate box with connecting cable. Suitable for through-wiring. Colour: white Diameter: 225 mm Height: 4 mm Cut-out diameter: 200 mm Recess height: 140 mm Luminaire: recess height: 98 mm Lamp: LED Colour rendering index (CRI):80 System power 1: 23 W Rated luminous flux 1: 2700 lm Glare evaluation UGR (4H 8H) 1: 28,3 Colour temperature 1: 4000 K Luminaire efficacy 1: 118 lm/W System power 2: 23 W Rated luminous flux 2: 2500 lm Glare evaluation UGR (4H 8H) 2: 28,0 Colour temperature 2: 3000 K Luminaire efficacy 2: 109 lm/W Control gear: Converter, dimmable, DALI Protection Class: II Type of Protection: IP 20, IP 44
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.901701-002-76
  • Product familyInterior luminaire
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed downlights
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-11-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)225
  • กว้าง (มิลลิเมตร)225
  • ความลึก (มิลลิเมตร)4
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLamp
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
  • Uniclass 2015 DescriptionLamps
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
  • OmniClass Number23-35 45 15
  • OmniClass TitleLamps

พื้นที่การขาย

ยุโรป