เผยแพร่สินค้าของคุณ
Carisma Fly ECM 1-2-3-4 EN - Fan coil
Sabiana

Carisma Fly ECM 1-2-3-4 EN - Fan coil

Carisma Fly is the high wall fan coil unit designed and manufactured in Italy by Sabiana, in 4 sizes and many different models. Fly is easy to install like a standard fan coil: without decreasing the emission and without any extra frame, 2 way or 3 way valves and condensate pump can be mounted into the casing. The modern and appealing design of the unit in RAL 9003 colour allows the use of Fly in any environment. Fly is available with standard AC motors or low energy EC motors and in the following versions: with wired wall control, infra-red remote control, MB electronic board for Modbus management and electric heating coil. The units are for 2 pipe installations only. All the Fly models perform very low electric consumption and extremely quite sound levels according to the request of today’s new projects.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Carisma-Fly-ECM-1-2-3-4-EN
  • Product familyCarisma
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fly ECM
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 11
  • OmniClass TitleAir Conditioners

พื้นที่การขาย

ยุโรป