เผยแพร่สินค้าของคุณ
CRP-ECM Frontal Connections
Sabiana

CRP-ECM Frontal Connections

It represents a combination of innovative aesthetics and functionality in an air conditioning system. They are designed to efficiently heat, cool and ventilate buildings with large windows or doors. The wide range of models includes solutions which can be customised depending on architectural requirements with diffusion grids in a variety of materials and colours. All the units are supplied with low energy consumption electronic motors. A large variety of control and regulation accessories is available. Floor fan coils are used inside private homes, on verandas, in public offices and buildings and in exhibition and commercial areas. The choice of Carisma Floor appliances has a host of advantages: • Low energy consumption ECM motor - Low noise - Flexibility - Advanced design - Easy to install
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CRP-ECM-Frontal-Connections
  • Product familyFrontal Connections
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ECM
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-04-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701