เผยแพร่สินค้าของคุณ
Glass railing built-in-slab mounting - SABCO 007010
Glass railing built-in-slab mounting - SABCO 007010
Glass railing built-in-slab mounting - SABCO 007010
Glass railing built-in-slab mounting - SABCO 007010
Glass railing built-in-slab mounting - SABCO 007010
    SABCO

    Glass railing built-in-slab mounting - SABCO 007010

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(6 รีวิว)
    SABCO is a frameless glass balustrade system particularly suitable for public applications and hight traffic areas. It offers a modern frameless design to all railing projects. Thanks to its versatility use (one system for all applications), SABCO is unique on the market (private and public use). Description of the built-in-slab mounting : - Built-in-slab - Applications : private / public - Glass thickness : from 15 to 25.52 mm according to the application - Very fast installation : simple adjustment thanks to the patented clamps - All glass sizes and types tested (tempered / not tempered). All the interlayers - Adjustment of the glass alignment : of + ou – 15 mm at 1.10 m - Maximum glass length is 2.50m and height is 2.10 m for a windbreak and railing function
    สเปคสินค้า
    • - Various Cladding configurations available - 3 finish : Natural aluminium / stainless steel effect / RAL aluminium - wide range of handrails available - SABCO fits balustrades up to 40° incline. - Profile drilled every 200 mm - Integrated drainage system
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Sabco-base-shoe-built-in-slab
    • Product familyBalustrade
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Built-in-slab
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-11-27
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • UNSPSC nameFencing
    • UNSPSC code301520
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (71)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)