เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bicycle bollard BELLA - BEL900
Bicycle bollard BELLA - BEL900
Bicycle bollard BELLA - BEL900
Bicycle bollard BELLA - BEL900
Bicycle bollard BELLA - BEL900
Bicycle bollard BELLA - BEL900
    Saferoad Citylife

    Bicycle bollard BELLA - BEL900

    BELLA bike bollards are an efficient and safe parking solution that balances functionality with accessibility. By being able to lock both the bike frame and wheels, BELLA offers safe bike parking, while blending into the urban environment.

    BELLA is designed as a slim bike rack with capacity for up to two bikes. The construction in robust and stable hot-dip galvanized steel, with powder coating as an option, provides a stylish and durable solution for smaller visitor parking lots, schools, workplaces and travel centers.

    With the BELLA bicycle bollard, our commitment to creating innovative and sustainable parking solutions for urban environments continues.

    สเปคสินค้า
    • Product name: Bicycle bollard BELLA

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Frame locking

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Casting, Bolting

      Height: 900mm

      Length: 285mm

      Number of bicycle spaces: 1-2 pcs

      Recommended mounting distance: 700-1200mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bicycle-bollard-bella-bel900
    • Product familyBELLA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bike Bollards
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง