เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bicycle bollard PONDUS - POS100
Bicycle bollard PONDUS - POS100
Bicycle bollard PONDUS - POS100
Bicycle bollard PONDUS - POS100
Bicycle bollard PONDUS - POS100
Bicycle bollard PONDUS - POS100
Bicycle bollard PONDUS - POS100
Bicycle bollard PONDUS - POS100
Bicycle bollard PONDUS - POS100
    Saferoad Citylife

    Bicycle bollard PONDUS - POS100

    PONDUS is an optimal fusion of simple and functional design for bike bollards and bike racks. Its elegant shape allows for smooth and secure locking of both bike frames and wheels, ensuring reliable and user-friendly bike parking.

    With a focus on durability, we have constructed PONDUS from robust hot-dip galvanized steel, with the option of powder coating for extra protection and an even more aesthetically pleasing surface. The generous rings on PONDUS provide an excellent opportunity to lock down the bike frame, front and rear wheels, while offering stable support for the bikes.

    With a capacity for 1-2 bicycle spaces, PONDUS represents the perfect solution for safe and efficient bicycle parking.

    สเปคสินค้า
    • Product name: Bicycle bollard PONDUS

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Properties

      • Frame locking

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Casting

      Height: 965mm

      Number of bicycle spaces: 1 - 2 pcs

      Recommended mounting distance: 700 - 1200mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bicycle-bollard-pondus-pos100
    • Product familyPONDUS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bike Bollards
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง