เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bicycle rack CS c/c 480 5 pl - CS500
Bicycle rack CS c/c 480 5 pl - CS500
Bicycle rack CS c/c 480 5 pl - CS500
Bicycle rack CS c/c 480 5 pl - CS500
    Saferoad Citylife

    Bicycle rack CS c/c 480 5 pl - CS500

    CS bike racks are a functional and cost-effective solution for creating both order and security in bike parking. CS is a reliable solution that fits all bike tires and is designed with strong round tube arches to clearly divide bike spaces and facilitate secure locking of bike frames and wheels.

    The stable construction in durable hot-dip galvanized steel, with powder coating as an alternative and complementary surface treatment, makes CS a durable and aesthetically pleasing solution. The bike rack is especially intended for schools, companies, travel centers and other environments where safe bike parking is of utmost importance.

    Security is enhanced by the ability to lock both the bike frame and wheels, while it is designed to create efficient and orderly bike parking. The CS bike rack is available in various models, including single and double-sided parking and a space-saving high/low model with alternating levels for the bikes.

    With variants offering frame locking, with or without wheel holders, the CS bike rack offers not only a practical but also an aesthetically pleasing and safe bike parking system for various applications.

    สเปคสินค้า
    • Product name: Bicycle rack CS c/c 480 5 pl

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Wheel holder
      • Frame locking
      • Single-sided

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted)

      Number of bicycle spaces: 5 pcs

      CC wheel holder: 480mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bicycle-rack-cs-c-c-480-5-pl-cs500
    • Product familyCS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bike Racks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง