เผยแพร่สินค้าของคุณ
GPX Architectural Series 20 Minute Fire Protective Rated Aluminum Single Door
Safti First

GPX Architectural Series 20 Minute Fire Protective Rated Aluminum Single Door

20 Minute Fire Protective Rated Aluminum Single Door with SuperLite I glazing
  • Full vision, 20 minute, stile and rail aluminum door.
  • Tested to NFPA 252 and UL 10C with positive pressure.
  • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.20_m_fire_prot_alum_single_door
  • Product familyDoors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire protective
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูหนีไฟและบานประตูหน้าต่าง
  • IFC classificationCurtain Wall
  • UNSPSC nameGlass curtainwalling
  • UNSPSC code30151806
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_60_35_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFire-resistant glazing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • OmniClass Number23-17 15 11 25
  • OmniClass TitleHeat Strengthened Glass
  • CSI UniFormat II CodeB20
  • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ