เผยแพร่สินค้าของคุณ
GPX Builders Series Temperature Rise
GPX Builders Series Temperature Rise
    Safti First

    GPX Builders Series Temperature Rise

    • 60 to 90 minute temperature rise framing system available in multiple profiles.
    • Frames offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, any species of wood veneer, ornamental metal, and more.

    Temperature Rise Doors with GPX Architectural Series Wall/Window
    • 60 - 90 minute temperature rise single and pair doors with GPX Architectural Series Wall/Window tested to ASTM E-119, which limits the temperature rise to 250 F above ambient on the non-fire side
    • Tested to NFPA 252, Fire Tests for Door Assemblies.
    Available profiles:
    • Multiple profiles available.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.saftifirst-gpx-builders-series-temperature-rise
    • Product familyBuilding Materials
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire-Rated Glass
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (26)