เผยแพร่สินค้าของคุณ
Saint-Gobain Glass EVO in generic balcony window
Saint-Gobain Glass EVO in generic balcony window
Saint-Gobain Glass EVO in generic balcony window
Saint-Gobain Glass EVO in generic balcony window
Saint-Gobain Glass EVO in generic balcony window
Saint-Gobain Glass EVO in generic balcony window
Saint-Gobain Glass EVO in generic balcony window
Saint-Gobain Glass EVO in generic balcony window
Saint-Gobain Glass EVO in generic balcony window
Saint-Gobain Glass EVO in generic balcony window
    Saint-Gobain Glass Mexico

    Saint-Gobain Glass EVO in generic balcony window

    The Saint-Gobain glass range for the residential market EVO, consists of coatings of solar control and low emissivity that provide the perfect level of light transmission and thanks to the physical properties acquired, maximum comfort is achieved in housing.

    This glass lets in an adequate amount of light to illuminate the interior spaces.

    Installed in double glazing, it improves the thermal insulation of the room thus limiting energy losses in winter and summer, making it ideal for all types of climates. If it is installed in double glazing, the external noise input is considerably reduced, creating a more comfortable interior environment.

    Available in three types:

    • EVO 50
    • EVO 67
    • EVO DUO

    Saint-Gobain Glass EVO in generic balcony window

    สเปคสินค้า
    • The Saint-Gobain glass range for the residential market EVO, consists of coatings of solar control and low emissivity that provide the perfect level of light transmission and thanks to the physical properties acquired, maximum comfort is achieved in housing.

      This glass lets in an adequate amount of light to illuminate the interior spaces.

      Installed in double glazing, it improves the thermal insulation of the room thus limiting energy losses in winter and summer, making it ideal for all types of climates. If it is installed in double glazing, the external noise input is considerably reduced, creating a more comfortable interior environment.

      Available in three types:

      • EVO 50
      • EVO 67
      • EVO DUO

      Saint-Gobain Glass EVO in generic balcony window

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SGG-Glass-EVO
    • Product familyGlass
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Glass EVO
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-17
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • ออกเเบบโดยเม็กซิโก
    • ผลิตโดยเม็กซิโก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
    • IFC classificationMaterial
    • รหัส ETIMEC003188
    • ชื่อ ETIMGlass
    • UNSPSC nameGlass products
    • UNSPSC code301717
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGlass and glazing sheets and profiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
    • OmniClass Number23-17 15 11
    • OmniClass TitleGlass Glazing
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    แคนาดา
    นิการากัว
    ปานามา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    เอลซัลวาดอร์
    ฮอนดูรัส

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (26)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (23)