เผยแพร่สินค้าของคุณ
CHEVRON
CHEVRON
CHEVRON
CHEVRON
    Salvatori

    CHEVRON

    An evolution of our Raw texture, designed for us by Piero Lissoni, this finish was inspired by the idea of reproducing the eponymous fabric in stone. Extremely flexible, it can be used for floors, walls and boiserie. Its natural grip and visual similarity to decking means it is also ideal around swimming pools. The process which creates Chevron tiles is designed to preserve the natural aesthetic qualities of the stone. As a result of this, the tiles may not be perfectly identical, however this non-uniformity is intrinsic both to the texture and the natural stone itself. Available in Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Pietra d'Avola, Silk Georgette®.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CHEVRON
    • Product familyTextures
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์CHEVRON
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-13
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังตกแต่ง
    • IFC classificationTexture
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615