เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
    Salvatori

    Mirrors - Archimede Circle

    The Archimede mirrors framed in gun-metal painted steel play with the geometry of circles and rectangles by means of a discreetly placed hinge system which allows them to “fold” in on themselves. Available in rectangular and circular format, both options include a magnifying mirror.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Mirrors-Archimede-C
    • Product familyMirrors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Circle
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)25
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMarble
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - กระจก
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Furniture
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (33)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (25)