เผยแพร่สินค้าของคุณ
W CoffeeTable
W CoffeeTable
W CoffeeTable
W CoffeeTable
W CoffeeTable
W CoffeeTable
W CoffeeTable
W CoffeeTable
    Salvatori

    W CoffeeTable

    W Table, designed by David Lopez Quincoces The W series plays with the concept of weightlessness, brought to life by an über-fine top in natural stone which contrasts with slender tubular legs in metal which are “locked into place” by a simple click of a brass disc. The geometric contrast of triangle and circle creates an arresting juxtaposition and the result is a bold modern piece of furniture. Available in both Honed and Lithoverde® finishes in Bianco Carrara, Gris du Marais and Pietra d’Avola. Also available in a dining table version.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.W-CoffeeTable
    • Product familyW
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMarble
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Furniture
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (25)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (33)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)