เผยแพร่สินค้าของคุณ
Clothes rack 211BVshoe
Clothes rack 211BVshoe
Clothes rack 211BVshoe
Clothes rack 211BVshoe
    Samefa

    Clothes rack 211BVshoe

    211BVsko is a wall mounted Clothes Rack with a Shoe Shelf. The material is nickel plated steel or semi powder coated paint in different colors from RAL classic. Semi powder coating means the brackets/gables can be powder coated. 

    สเปคสินค้า
    • Available in any length up to 3000mm and semi powder coated in any RAL Classic color.

      Clothes Rack 211BVsko
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 211BVsko-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 211BVsko-2600 

      Includes 10 anchor hooks per meter. 

      The maximum distance between brackets is 1300 mm.
      When ordering a semi colored shelf there is black or white plastic endings on brackets.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SAMEFA-211BVsko
    • Product familyClothing storage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Clothes rack
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)250
    • กว้าง (มิลลิเมตร)5000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)366
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ที่แขวนและที่เกี่ยว
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCoat racks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 57 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHat and Coat Racks
    • OmniClass Number23-21 15 17 13
    • OmniClass TitleHat Racks