เผยแพร่สินค้าของคุณ
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
    Samefa

    SAMEFA 65SKO Shoe rack

    Thanks to its clean design our most popular shoe rack. With the wall mounted shoe rack 65sko you can create a modified cloakroom system for both private and public spaces. It is available in any length of your choosing. The material is nickel plated steel or powder coated paint in different colors to harmonize with the surrounding environment. 

    สเปคสินค้า
    • Available in any length and powder coated in any RAL Classic color. 

      Shoe rack 65sko
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 65sko-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 65sko-2600 (Any length of your preferences)

      The maximum distance between brackets is 1300 mm.

      Also available as semicoated (Brackets in any color).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SAMEFA-65SKO-Shoeshelf
    • Product familyClothing storage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shoe shelf
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)250
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)372
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ที่แขวนและที่เกี่ยว
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCoat racks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 57 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHat and Coat Racks
    • OmniClass Number23-21 15 17 13
    • OmniClass TitleHat Racks