เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hook strip 2
Hook strip 2
Hook strip 2
Hook strip 2
Hook strip 2
Hook strip 2
Hook strip 2
Hook strip 2
Hook strip 2
Hook strip 2
    Essem Design

    Hook strip 2

    Classic hook strip with ‘school hooks’. 

    Made in lacquered beech, birch, pine or oak and in white painted or black finish. 

    Available in many different lengths, 75 mm in to the first hook and 150 mm c/c between hooks. 

    What differs from width to width are the number of hooks.

    สเปคสินค้า
    • Measurement:

      93x150 mm (DxH)

      Material:

      Hook material: Steel

      Hook strip board 21x95 (DxH) in wood in different widths, with steel school hooks fitted.

      Finish:

      Colour codes, powder-coating: Black textured (RAL 9005), white (n/a)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hook-strip-2
    • Product familyHook strips
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hook strip 2
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ที่แขวนและที่เกี่ยว
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 DescriptionHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
    • OmniClass Number23-21 15 19 13
    • OmniClass TitleCoat Hooks

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ