เผยแพร่สินค้าของคุณ
SAMEFA 66SKO Shoe rack
Samefa

SAMEFA 66SKO Shoe rack

With the wall mounted Shoe Rack 66sko with two shelves you can create a modified cloakroom system for both private and public spaces. Its available in any length of your choosing. The material is nickel plated steel or powder coated paint in different colors to harmonize with the surrounding environment. 

สเปคสินค้า
  • Available in any length and powder coated in any RAL classic color!

    Shoe Rack 66sko
    Examples:
    Art.no for 1300mm: SAMEFA 66sko-1300
    Art.no for 2600mm: SAMEFA 66sko-2600 (Any length of your preferences)
    The maximum distance between brackets is 1300 mm.

    Also availible as semicoated (Brackets in any color).

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SAMEFA-66SKO
  • Product familyClothing storage
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shoe shelf
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)390
  • กว้าง (มิลลิเมตร)5000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)372
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ที่แขวนและที่เกี่ยว
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_17
  • Uniclass 2015 DescriptionCoat racks
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 57 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHat and Coat Racks
  • OmniClass Number23-21 15 17 13
  • OmniClass TitleHat Racks

พื้นที่การขาย

ยุโรป