เผยแพร่สินค้าของคุณ
1.3 Megapixel 720p HD Vandal-Resistant Network Dome Camera
Hanwha Techwin

1.3 Megapixel 720p HD Vandal-Resistant Network Dome Camera

4.5 จาก 5 ดาว4.5(14 รีวิว)
The SNV-5084 vandal-resistant dome camera from Samsung Techwin's WiseNetIII network range features our most advanced technology with 1.3 megapixel 720p high definition images. Its high end functions include 130dB WDR, low light performance down to 0.05 lux (F1.2, 50IRE, color) creating clear images under low light conditions, and P-iris support which results in images with better contrast, clarity, resolution and depth of field. With enhanced features and new technologies which combat the challenges of tough environmental conditions the SNV-5084 meets the needs of the professional security market. Tested and rated to IP66/IK10, it can work effectively in environments prone to severe weather conditions as well as resisting physical attack.

Key Features:
  • Max. 1.3M (1280 x 1024) resolution, 720p HD support
  • 60fps@720p HD, Simple focus
  • 3 ~ 8.5mm (2.8x) motorized varifocal lens
  • Simple Focus, True Day&Night (ICR)
  • Enhanced DIS, Defog
  • WDR (130dB), SD/SDHC/SDXC memory slot
  • Multi-crop streaming, IP66, IK10
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.samsungtechwin-snv5084
  • Product familyVideo Surveillance
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Network Cameras
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-12-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเกาหลีใต้
  • ผลิตโดยเกาหลีใต้
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ