เผยแพร่สินค้าของคุณ
Air to Water MONO OUTDOOR (940x1420x330)
Samsung HVAC North America
Archived

Air to Water MONO OUTDOOR (940x1420x330)

· Air-to-water heat pump for domestic hot water production and space heating/cooling · Connectable to Samsung tank integrated unit or to third party equipment thanks to the Mono control kit · Integrated plate heat exchanger · Maximum 65°C leaving water temperature by heat pump down to +10°C (max. 60°C down to -5°C) · Operation range down to -25 °C outdoor temperature · 4-Step Quiet mode · SCOP rating of A+++ · Inverter Twin Rotary outdoor unit compressor · 2-zone control, suitable for floor heating and radiators · SmartThings compatible with optional Wi-Fi Kit · Energy monitoring through touch controller · PV and Smart Grid ready
สเปคสินค้า
  • 12.0 ~ 14.0 kW(C); 12.0 ~ 16.0 kW(H); R32 (GWP=675) ; (Φ, #, V, Hz) ,2,220-240,50 / 3,4,380-415,50

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AE120JXYDEH-EU
  • Product familyOutdoor Unit
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Air to Water Heating
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1420
  • กว้าง (มิลลิเมตร)940
  • ความลึก (มิลลิเมตร)330
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองCopper
  • ออกเเบบโดยเกาหลีใต้
  • ผลิตโดยเกาหลีใต้
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)108
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationHeat Exchanger
  • รหัส ETIMEC011583
  • ชื่อ ETIMAir-conditioning split system – single-split condensing unit, air-cooled
  • UNSPSC nameCondensing units
  • UNSPSC code40101704
  • Uniclass 2015 CodePr_70_65_03_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAir cooled condensing units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 43 00
  • OmniClass TitleHVAC Condenser Units
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment