เผยแพร่สินค้าของคุณ
Big Ceiling Air Conditioner
Big Ceiling Air Conditioner
    Samsung HVAC North America

    Big Ceiling Air Conditioner

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(12 รีวิว)

    Go big.

    The Big Ceiling unit has a larger fan and return air suction, resulting in more coverage in less time.

    The Big Ceiling unit offers 4-45° louver positioning for up to 49 ft. of air throw to maximize air circulation.

    AC Features:

    • EASY ACCESS

      Parts are easily accessible through the bottom and side panel.

    • FRESH OUTSIDE AIR

      Fresh air inlet to allow simple introduction of outside air.

    • ADVANCED COMMISSIONING AND SERVICE

      The Big Ceiling unit is equipped with a removable EEPROM chip on the main circuit board to store unit option settings, serial number, unit tag, and other field programmed data. This allows for ease of startup, commissioning, product registration, and future service work when using Samsung service software (S-Net Pro2).

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.big-ceiling-air-conditioner
      • Product familyCommercial
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์VRF Indoor Unit
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2023-10-27
      • หมายเลขฉบับ1
      ลิงค์
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักGalvanized steel
      • ออกเเบบโดยเกาหลีใต้
      • ผลิตโดยเกาหลีใต้
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
      • IFC classificationAir Terminal
      • รหัส ETIMEC011580
      • ชื่อ ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
      • Uniclass 2015 CodePr_70_65_03_42
      • Uniclass 2015 DescriptionIndoor refrigeration units
      • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
      • OmniClass Number23-33 39 21
      • OmniClass TitleSplit System Air Conditioning Units