เผยแพร่สินค้าของคุณ
Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect
Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect
Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect
Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect
Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect
    SAN DECO

    Marmorosso - Marmorino Venetian Plaster, Lime-Based Antique Marble Effect

    Marmorosso is a natural lime-based marmorino Venetian plaster that recreates the depth and movement of antique marble on interior walls. 

    Water-based and breathable, it is applied over primed plaster, concrete, or timber and can be finished plain or polished.

    marmorino, Venetian plaster, antique marble, lime plaster

      สเปคสินค้า
      • Marmorosso Marmorino is a mineral-and natural lime–based decorative plaster that brings the timeless elegance of antique marble to interior spaces.

        With its unique natural patterns and rich tones, it adds prestige, strength, and refined beauty to both residential and commercial interiors.

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.decorative-plaster-marmorosso-marmorino
      • Product familyDecorative
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Decorative Plasters
      • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
      • วันที่เผยเเพร่2025-11-07
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักPlaster
      • วัสดุรองPaint
      • ออกเเบบโดยตุรกี
      • ผลิตโดยตุรกี
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
      • IFC classificationMaterial
      • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22
      • Uniclass 2015 DescriptionDecorative coatings
      • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Finishing
      • OmniClass Number23-15 21 11 13
      • OmniClass TitleTextured Paints

      พื้นที่การขาย

      ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา