เผยแพร่สินค้าของคุณ
Effect Wind - Textured Sandstone Effect Decorative Coating
Effect Wind - Textured Sandstone Effect Decorative Coating
Effect Wind - Textured Sandstone Effect Decorative Coating
Effect Wind - Textured Sandstone Effect Decorative Coating
Effect Wind - Textured Sandstone Effect Decorative Coating
    SAN DECO

    Effect Wind - Textured Sandstone Effect Decorative Coating

    Effect Wind is a textured decorative coating that recreates a soft, wind-swept sandstone effect on interior walls. 

    Water-based and trowel-applied over a primed base, it delivers natural movement and warmth.

    textured coating, sandstone effect

      สเปคสินค้า
      • Effect Wind delivers impressive results with easy application, standing out with its two-dimensional metallic pearl effect and quartz-sand texture that brings sophisticated elegance to any interior.

        This acrylic emulsion–based coating, with its unique granular structure and dynamic pearlescent effects, adds depth and a refined luminosity to surfaces.

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.decorative-paint-effect-wind
      • Product familyDecorative
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Decorative Paint
      • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
      • วันที่เผยเเพร่2025-11-07
      • หมายเลขฉบับ1
      ลิงค์
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักPaint
      • ออกเเบบโดยตุรกี
      • ผลิตโดยตุรกี
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
      • IFC classificationMaterial
      • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22
      • Uniclass 2015 DescriptionDecorative coatings
      • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Finishing
      • OmniClass Number23-15 21 11 13
      • OmniClass TitleTextured Paints

      พื้นที่การขาย

      ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา