เผยแพร่สินค้าของคุณ
SAND 27 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 27 - Corrugated metal sheets for roofing
    Sandrini Metalli

    SAND 27 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 27 is one of the most versatile and complete corrugated sheets in the entire range, thanks to the sophisticated geometry that includes the SANDdry drainage channel and the SANDsupport element at the end SANDsupport.

    SAND 27 was designed and engineered by our team with the idea of combining all the advantages in a single corrugated sheet:

    Convenience: it develops 1045 mm of useful width with an overlap of 7.18%;

    Technology: 27 mm high blanks with stiffeners on the lower flanges to increase their resistance;

    Practicality: the slab is provided with a support foot SANDsupport to facilitate the assembly and avoid the crushing of the overlap flap during installation;

    Safety: thanks to the SANDdry system, the drainage channel designed to prevent any infiltration of water, even in low slopes.

    สเปคสินค้า
    • SAND 27 is mainly used for industrial roofing and cladding, but its elegant appearance should not be underestimated for use in civil applications as well. 

      The possible bending processes are: fixed radius bending, variable radius bending. The following applications are available on the internal side: SANDnodrip non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SAND_27
    • Product familylamiere grecate
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์sand 27
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)27
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1120
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • UNSPSC nameLaminate flooring
    • UNSPSC code30161710
    • OmniClass Number23-13 17 11 15 11 15
    • OmniClass TitleLaminated Rigid Profiles

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย