เผยแพร่สินค้าของคุณ
SAND 35 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 35 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 35 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 35 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 35 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 35 - Corrugated metal sheets for roofing
    Sandrini Metalli

    SAND 35 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 35 belongs to a new generation of covers. Its innovative design has made it possible to obtain, in addition to a high flow rate, an excellent performance in terms of effective width of coverage. SAND 35 corrugated sheet metal combines useful width of 1000 mm with an overlap of 4.7%;

    Technical: 35 mm high grooves with ribs, which guarantee high load capacities;

    Practicality: the slab is provided with a SANDsupport foot to facilitate assembly and avoid crushing the overlapping fret during installation;

    Safety: thanks to the system SANDdry, the drainage gutter has been studied to reduce the inconveniences linked to avoid eventual infiltrations of the water roof, guarantees also in case of eventual rising of the water for capillarity that the same is brought in the eaves without infiltrations, also in the low slopes.

    สเปคสินค้า
    • SAND 35 is available in three different useful widths: 800 mm, 1000 mm or 1200 mm. Sheets are produced in custom lengths, according to specific customer requirements.

      The possible bending processes are: fixed radius bending, variable radius bending. The following applications are available on the inside: SANDnodrip non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SAND_35
    • Product familylamiere grecate
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์sand 35
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)35
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • UNSPSC nameLaminate flooring
    • UNSPSC code30161710
    • OmniClass Number23-13 17 11 15 11 15
    • OmniClass TitleLaminated Rigid Profiles

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย