เผยแพร่สินค้าของคุณ
SAND 38 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 38 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 38 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 38 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 38 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 38 - Corrugated metal sheets for roofing
    Sandrini Metalli

    SAND 38 - Corrugated metal sheets for roofing

    The SAND 38 corrugated sheet metal, thanks to its particular geometry with almost vertical grooves, guarantees high resistance to loads.

    This corrugated sheet, thanks to its resistance, compactness and versatility, finds application in various contexts, from industrial buildings to small interventions.

    สเปคสินค้า
    • SAND 38 is available in three different useful widths: 732 mm, 915 mm or 1098 mm. Slabs are produced in custom lengths, according to specific customer requirements.

      The possible bending processes are: fixed radius bending, variable radius bending. The following applications are available on the internal side: non-woven fabric SANDnodrip with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SAND_38
    • Product familylamiere grecate
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์sand 38
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)38
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • UNSPSC nameLaminate flooring
    • UNSPSC code30161710
    • OmniClass Number23-13 17 11 15 11 15
    • OmniClass TitleLaminated Rigid Profiles

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย