เผยแพร่สินค้าของคุณ
SAND 40/100 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 40/100 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 40/100 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 40/100 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 40/100 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 40/100 - Corrugated metal sheets for roofing
    Sandrini Metalli

    SAND 40/100 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 40/100 is a symmetrical profile with excellent static properties, high walkability and better performance in terms of capacity than profiles of equal Greek height.

    Resistant and performing, it also has an aesthetic value that makes it usable for false ceilings and coatings, as well as in the usual contexts of industrial and civil coverage.

    สเปคสินค้า
    • Available in three different widths: 600 mm, 800 mm, 900 mm. Slabs are produced in lengths to measure, according to specific customer requirements.

      The possible bending processes are: fixed radius bending, variable radius bending. The following applications are available on the internal side: SANDnodrip non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SAND_40_100
    • Product familylamiere grecate
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์sand 40
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • UNSPSC nameLaminate flooring
    • UNSPSC code30161710
    • OmniClass Number23-13 17 11 15 11 15
    • OmniClass TitleLaminated Rigid Profiles

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย