เผยแพร่สินค้าของคุณ
SAND 41 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 41 - Corrugated metal sheets for roofing
    Sandrini Metalli

    SAND 41 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 41, thanks to its unique geometry, is a roofing profile that represents the perfect combination of performance, aesthetics and convenience.

    The Greek pitch of 200 mm, assisted by a useful width of 1000 mm, allows this corrugated sheet to offer high performance in terms of load bearing capacity, and to be at the same time economically advantageous.

    สเปคสินค้า
    • Thanks to the system SANDdry, the drainage channel studied to reduce the inconveniences linked to avoid eventual infiltrations of the roof water, guarantees also in case of eventual rising of the water for capillarity that the same one is brought in eaves without infiltrations, also in the low slopes.

      The coverage has a limited incidence of overlap, and its aesthetically pleasing appearance makes it an extremely versatile profile for both industrial and civil use.

      The following applications are available on the internal side: SANDnodrip non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SAND_41
    • Product familylamiere grecate
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์sand 41
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • UNSPSC nameLaminate flooring
    • UNSPSC code30161710
    • OmniClass Number23-13 17 11 15 11 15
    • OmniClass TitleLaminated Rigid Profiles

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย