เผยแพร่สินค้าของคุณ
SAND A55 P800 - Corrugated metal sheets for roofing and structural floors
SAND A55 P800 - Corrugated metal sheets for roofing and structural floors
SAND A55 P800 - Corrugated metal sheets for roofing and structural floors
SAND A55 P800 - Corrugated metal sheets for roofing and structural floors
    Sandrini Metalli

    SAND A55 P800 - Corrugated metal sheets for roofing and structural floors

    SAND A55 P800 is a corrugated sheet with a unique section on the market. It develops a useful covering width of 800 mm, with 160 mm centre distance between corrugations.

    It represents one of the most efficient solutions of the range; its geometry allows to obtain high capacities without affecting the useful width of coverage, which is among the largest in its category. Its characteristics make it an advantageous profile for the user.

    สเปคสินค้า
    • SAND A55 P800 is mainly used as a structural support element, but it is also particularly appreciated in roofing and plugging of industrial buildings.

      SAND A55 P800 can be ordered in the following versions: Positive (use as dry floor), Negative (use in coverage).

      The following applications are available on the internal side: non-woven fabric SANDnodrip with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SAND_A55_P800
    • Product familylamiere grecate
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์sand A55
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)55
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • UNSPSC nameLaminate flooring
    • UNSPSC code30161710
    • OmniClass Number23-13 17 11 15 11 15
    • OmniClass TitleLaminated Rigid Profiles

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย