เผยแพร่สินค้าของคุณ
SAND A75 P760 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P760 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P760 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P760 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P760 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P760 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
    Sandrini Metalli

    SAND A75 P760 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors

    AND A75 P760 is a versatile structural profile with an exclusive section. Characterized by four corrugated grooves with a height of 75 mm and a centre distance between corrugations of 253 mm, compared to SAND A75 P570, it has a greater useful width of 760 mm, which makes it a very convenient corrugated sheet.

    สเปคสินค้า
    • SAND A75 P760 can be used in various ways: in the Positive version as a structural element for non-composite floors or deck roofing, in the Negative version as a roofing and plugging element and in the CLS version for composite floors.

      The following applications are available on the internal side: SANDnodrip nonwoven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol nonwoven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SAND_A75_P760
    • Product familylamiere grecate
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์sand A75
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • UNSPSC nameLaminate flooring
    • UNSPSC code30161710
    • OmniClass Number23-13 17 11 15 11 15
    • OmniClass TitleLaminated Rigid Profiles

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย