เผยแพร่สินค้าของคุณ
100x45 Flux wall mounted basin with hole for basket
100x45 Flux wall mounted basin with hole for basket
    Sanindusa

    100x45 Flux wall mounted basin with hole for basket

    Installation wall-mounted, Without overflow and with hole for a basket.

    สเปคสินค้า
    • Compatible with Fixing kit 43, (included). Siphon adapter ref. 4V9811 (included).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.109790_Flux_100x45-wall-mounted-basin-with-hole-for-basket
    • Product familyFlux
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์washbasin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)135
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFireclay
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)23.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (87)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)