เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wca urinal
Wca urinal
Wca urinal
    Sanindusa

    Wca urinal

    Compact, ideal for small, public and private spaces. 

    Easy installation and maintenance. 

    Gathers aesthetics and functionality in a quality ceramic tile.

    สเปคสินค้า
    • Urinal, installation kit, urinal bung flushpipe connector, siphon trap for urinal, fixing kit, and assembly instructions. Complements (not included): 5410571–Unit urinal electronic tap with battery; 5410581–Unit urinal electronic tap with transformer; 5120571–Plan urinal electronic tap with battery; 5120581–Plan urinal electronic tap with transformer; 5190541–Eco concealed timer tap for urinal; 5195741–Eco Concealed timer tap w/ medical lever for Urinal.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.111500_Wca_Urinal
    • Product familyWCA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2012-03-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)505
    • กว้าง (มิลลิเมตร)350
    • ความลึก (มิลลิเมตร)315
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010235
    • ชื่อ ETIMUrinal
    • UNSPSC nameUrinals
    • UNSPSC code30181506
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Urinals
    • OmniClass Number23-31 21 00
    • OmniClass TitleUrinals
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้