เผยแพร่สินค้าของคุณ
New WCCare washbasin
New WCCare washbasin
New WCCare washbasin
    Sanindusa

    New WCCare washbasin

    Installation wall-mounted Glazed on all sides Not rectified Ergonomic shape adapted to the handicapped Front cutout for an easy approach to the basin Armrest on upper surface Wide side flaps for safe and comfortable armrest Shape of the side edges for easy grip helping the user s movement Reduced height of the basin that allows the approach to the washbasin of persons in wheelchairs
    สเปคสินค้า
    • 48011U-chromed embellishment ring _included_ 42902-Pneumatic fixation for washbasin 65 New Wccare _not included_ 4V9211-Universal tic tac pop up waste_not included_ 4V9411-Universal tic tac pop up waste with little ABS mirror_not included_ 4V9111-Universal tic tac pop up waste with big round mirror_not included_
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.129320004_NewWccare_wall-hung-basin
    • Product familyNew Wccare
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์washbasin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)158
    • กว้าง (มิลลิเมตร)652
    • ความลึก (มิลลิเมตร)580
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)18
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้